5001928
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4700e1.prj},{NB=5001928 4700E1 DN100 - PN10 PN16 (400)},{IN=5001928},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN10 PN16},{D=220},{C=18.0},{K=180},{D4=153},{F=5.0},{Q=8},{T=M 16},{D2=19},{A=19.3},{CS=30},{D1=20.0},{H=339.0},{H1=449.0},{L=300},{B=203},{W=25.2},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0},{DX=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
4700E1 - E1 valve with flanges, long
Bill of material
5001928
Item Number
5001928
5001928
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
100
100
mm
Pressure Rating
PN10 PN16
PN10 PN16
ØD Flange
220
220
mm
Flange
18.0
18.0
mm
ØK Flange
180
180
mm
Ød4 Flange
153
153
mm
f Flange
5.0
5.0
mm
Bolts Qty.
8
8
Bolts Thread
M 16
M 16
Bolts Ød2
19
19
mm
a Spindle
19.3
19.3
mm
c Spindle
30
30
mm
Ød1 Spindle
20.0
20.0
mm
Valve
339.0
339.0
mm
Valve
449.0
449.0
mm
Valve
300
300
mm
Valve
203
203
mm
Weight
25.2
25.2
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성