??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
469916 - VSTH 100x40/25-40K
Stückliste
469916
VSTH 100x40/25-40K
Artikelnummer des Herstellers
469916
Kurzbeschreibung
VSTH 100x40/25-40K
EAN
4047526469917
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
360 kg
Stückgewicht (kg)
1.396 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models