국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
468 8.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_468.prj},{NB=468 8.000},{J21=468 8.000},{A11=8.000},{B3=81},{B4=81},{B5=117},{B6=33},{B71=116.400},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.026},{BLD=1},{ID12000=9004680080000},{ID12100=0},{B8=0.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E MA-REI DIN212-2 - B TOL,H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-2},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800105},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004680080000.dxf},{ID10003=9004680080000.stp},{ID10004=9004680080000_prop.xml},{ID10005=A_9004680080000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
468 - DIN 212-2 MASCHINEN-REIBAHLE
Bill of material
468 8.000
Identifizierende Bestellnummer
468 8.000
468 8.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA-REI DIN212-2 - B TOL,H7
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 212-2
Schneidendurchmesser min.
8.000
8.000
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
81
81
mm
Nutzlänge
81
81
mm
Gesamtlänge
117
117
mm
Schneidenlänge max.
33
33
mm
Funktionslänge
116.400
116.400
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.026
0.026
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성