466220402
Molex
PCB Headers
3.00mm
Micro-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_00mm/micro_fit_bmi/46622.prj},{NB=466220402},{SHA256=iEPPq97+iMTmz1aZoBs8LBoUaS+uwAILem0C5sksKUI=},{INAME=02242__466220402},{PN=466220402},{DESC=Micro-Fit BMI Header, Surface Mount, Single Row, Right-Angle, with Solder Tab, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, 4 Circuits},{CIRCUITS=4},{CURRENT=8.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46622
Bill of material
466220402
Part Number
466220402
466220402
Description
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount, Single Row, Right-Angle, with Solder Tab, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, 4 Circuits
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount, Single Row, Right-Angle, with Solder Tab, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, 4 Circuits
Circuits
4
4
Maximum Current
8.5
A
Material - Plating Mating
Gold
Gold
Number of Rows
1
Orientation
Right Angle
Termination Interface
Surface Mount
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성