4650 8.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4650.prj},{NB=4650 8.000},{J21=4650 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35},{B3=90},{C12=10},{C3=8},{D7=0.032},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046500080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B71=72.000},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{D3=45},{D4=25.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2019-02-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046500080000.dxf},{ID10003=9046500080000.stp},{ID10004=9046500080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4650 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
4650 8.000
Identifizierende Bestellnummer
4650 8.000
4650 8.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSS-E TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
PM HSS-E TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.032
0.032
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
NANO-A
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005
ZYL00801005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06
ZYL10F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성