459854934
Molex
PCB Headers
12.00mm
EXTreme LPHPower
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/12_00mm/extreme_lphpower/45985.prj},{NB=459854934},{SHA256=VXdHZhAX5prxc0N7m7hSqTknC3dfFaD1cOPQX1/MdXQ=},{INAME=00027__459854934},{PN=459854934},{DESC=EXTreme LPHPower Header, Right-Angle, 4 Power Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 1.57mm Thick PC Board with Guide and Press-fit Plastic Pegs},{CIRCUITS=4},{CURRENT=30.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45985
Bill of material
459854934
Part Number
459854934
459854934
Description
EXTreme LPHPower Header, Right-Angle, 4 Power Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 1.57mm Thick PC Board with Guide and Press-fit Plastic Pegs
EXTreme LPHPower Header, Right-Angle, 4 Power Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 1.57mm Thick PC Board with Guide and Press-fit Plastic Pegs
Circuits
4
4
Maximum Current
30.0
30.0
A
Material - Plating Mating
Gold
Number of Rows
2
Orientation
Right Angle
Termination Interface
Through Hole
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성