459120011
Molex
Edge Card Connectors
Edgecard to PCB
EXTreme PowerEdge
Powered by
CAD모델 선택
{molex/edge_card_connectors/edgecard_to_pcb/extreme_poweredge/45912.prj},{NB=459120011},{SHA256=gxSO3pufp2Vnpq6xuRGSKiKfRe+bdaw4NPpBGb9wSpc=},{INAME=00072__459120011},{PN=459120011},{DESC=12.90mm Pitch EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 3 Segments (Signal, Signal, Power, Sequence), Press-Fit},{PSC=8s - 8s - 2p},{CURRENT=3.0, 40.0},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Vertical},{PCBTHICKNESS=2.40},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45912
Bill of material
459120011
Part Number
459120011
459120011
Description
12.90mm Pitch EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 3 Segments (Signal, Signal, Power, Sequence), Press-Fit
12.90mm Pitch EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 3 Segments (Signal, Signal, Power, Sequence), Press-Fit
(p)ower-(s)ignal Configuration
8s - 8s - 2p
8s - 8s - 2p
Maximum Current
3.0, 40.0
A
Edge Card Thickness
1.57
mm
Orientation
Vertical
PCB Thickness - Recommended
2.40
mm
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성