459110031
Molex
Edge Card Connectors
Edgecard to PCB
EXTreme PowerEdge
Powered by
CAD모델 선택
{molex/edge_card_connectors/edgecard_to_pcb/extreme_poweredge/45911.prj},{NB=459110031},{SHA256=cFtWSAVwC44mWQqworzIlEnvJ+FuOuFqf3JAyA2UD4s=},{INAME=00045__459110031},{PN=459110031},{DESC=EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 4 Segments or 3.18mm Thick PC Board},{PSC=2p - 8s - 8s - 8s},{CURRENT=3.0, 40.0},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Vertical},{PCBTHICKNESS=3.18},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45911
Bill of material
459110031
Part Number
459110031
459110031
Description
EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 4 Segments or 3.18mm Thick PC Board
EXTreme PowerEdge Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 4 Segments or 3.18mm Thick PC Board
(p)ower-(s)ignal Configuration
2p - 8s - 8s - 8s
2p - 8s - 8s - 8s
Maximum Current
3.0, 40.0
A
Edge Card Thickness
1.57
mm
Orientation
Vertical
PCB Thickness - Recommended
3.18
3.18
mm
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성