??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4560 - Cage à tubes
Nomenclature
4560
No art.
4560
Désignation
Cage à tubes, Polyéthylène - Gris
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
132 mm
Hauteur
210 mm
Tube DIN EN Ø
16-40 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
126 596 150
Poids net
165.000 g
Volume
2.384 l
EAN-Code
7611614026039
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Cage à tubes Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 132 x 210 mm Cage à tubes pour la pose sécurisée des gaines du plafond en béton sans plier En polyéthylène Tube DIN EN Ø: 16-40mm Numéro d'article: 4560 / E-No.: 126 596 150
ETIM 40
EC002328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés