??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4558 - Garde-coffret 2 x M20/25
Nomenclature
4558
No art.
4558
Désignation
Garde-coffret 2 x M20/25, sans clous
Niveau de détail
Longueur
306 mm
Largeur
40 mm
Hauteur
29 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
126 584 150
Poids net
51.000 g
EAN-Code
7611614026022
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Garde-coffret pour 2x M20/25 Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 306 x 40 x 29mm Garde-coffret emboîtable En polyéthylène, sans halogène Introductions combinées pour gaines M20/25: 2x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 4558 / E-No.: 126 584 150
ETIM 40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés