??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4555 - Schalungsschoner M20/25 - 25°
Stückliste
4555
Art.-Nr.
4555
Bezeichnung
Schalungsschoner M20/25 - 25°, mit Nägeln
Detaillierungsgrad
Länge
300 mm
Breite
45 mm
Höhe
65 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
126 564 034
Einzeln-Nettogewicht
73.000 g
EAN-Code
7611614026015
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schalungsschoner M20/25 - 25° Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 300 x 45 x 65 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 4555 / E-No.: 126 564 034
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen