??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
4551 - Speedy formwork protector - excluding nails
Nomenclature
4551
No art.
4551
EAN-Code
7611614320861
Désignation
Speedy formwork protector - excluding nails
Level of detail
Longueur
180 mm
Largeur
34 mm
Profondeur
34 mm
Nombre de clous
-
Dispatch
100
Price/100 ST
148.00
groupe de prix
130
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Ceiling strips for intermediate wall feeds, as ceiling exit or for connecting installation conduits. The elongated shape allows for compensation of big tolerances for lightweight intermediate wall feeds. -For DIN EN conduits Ø 20 to Ø 25 mm -Large tolerance compensation -Exiting of two conduits at one exit site -Can be combined for more than one adjacent exit -Space for conduit ends for extending with conduit bushes
PICTURESMALL
4551.png
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés