??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
450B-S - Socket
Bill of material
450B-3S STEEL NBR
Order number
450B-3S STEEL NBR
Assy No.
CB03006
Application
R 3/8
Material
STEEL
Mass
285.0 g
L
59.5 mm
ΦD
(36) mm
H (WAF)
WAF.24
T
Rc 3/8
Seal material
NBR
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей