??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
4473006 - Polymer continuous hinges in 15.25 meter rolls
Bill of material
44-7-3006
PREVIEW
Reference
44-7-3006
Material
polypropylene
Finish
white
B
50.8 mm
C
3.2 mm
weight
2300 g
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25153-polymer-continuous-hinges-in-15-25-meter-rolls.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드