??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
4473004 - Polymerscharniere in Rollen zu 15.25 m
Stückliste
44-7-3004
PREVIEW
Referenz
44-7-3004
Material
polypropylene
Dekor
grey
B
38.1 mm
C
3.2 mm
Gewicht
1450 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25151-polymerscharniere-in-rollen-zu-15-25-m.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen