4462 3.020
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4462.prj},{NB=4462 3.020},{J21=4462 3.020},{A21=3.000},{A3=0.500},{A8=3.200},{B1=6.000},{B2=19},{B3=100},{C12=21},{C3=4},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9044620030200},{ID12100=0},{A6=2.460},{B4=1.000},{B7=1.230},{B8=15},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.030},{C4=79.600},{D1=3},{D3=40},{D4=11.400},{E1=90},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E JIS-GBO M 3 FORM C UN-40 ÜBERLANG},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=JIS-WN2},{A1=M},{A5=OH2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00402105h$09},{J61=ZYL21F4000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9044620030200.dxf},{ID10003=9044620030200.stp},{ID10004=9044620030200_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4462 - JIS-WN2 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4462 3.020
Identifizierende Bestellnummer
4462 3.020
4462 3.020
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E JIS-GBO M 3 FORM C UN-40 ÜBERLANG
HSS-E JIS-GBO M 3 FORM C UN-40 ÜBERLANG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
JIS-WN2
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
3.000
3.000
mm
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
Gewindetoleranzklasse
OH2
OH2
Schlüsselweite
3.200
3.200
mm
Gewindeschneidteillänge
6.000
6.000
mm
Nutzlänge
19
19
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4
4
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.004
0.004
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105h$09
ZYL00402105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
ZYL21F4000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型