피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4460 4.020
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4460.prj},{NB=4460 4.020},{J21=4460 4.020},{A21=4},{A3=0.700},{A8=4.000},{B1=12},{B2=20},{B3=100},{C12=21},{C3=5.000},{D7=0.007},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9044600040200},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=2.800},{B7=1.620},{B8=16},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.030},{C4=78.300},{D1=3},{E1=90},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E GBO M 4 JIS-WN FORM B ÜBERLANG},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=JIS-WN2},{A1=M},{A5=OH2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00502105h$09},{J61=ZYL21F5000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9044600040200.dxf},{ID10003=9044600040200.stp},{ID10004=9044600040200_prop.xml},{ID10005=A_9044600040200.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4460 - JIS-WN2 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4460 4.020
Identifizierende Bestellnummer
4460 4.020
4460 4.020
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E GBO M 4 JIS-WN FORM B ÜBERLANG
HSS-E GBO M 4 JIS-WN FORM B ÜBERLANG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
JIS-WN2
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
4
4
mm
Gewindesteigung
0.700
0.700
mm
Gewindetoleranzklasse
OH2
Schlüsselweite
4.000
4.000
mm
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
Nutzlänge
20
20
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.007
0.007
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
B
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00502105h$09
ZYL00502105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F5000h$09
ZYL21F5000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성