4457 6.350
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4457.prj},{NB=4457 6.350},{J21=4457 6.350},{A22=0.250},{A23=MIN},{A3=0.907},{A4=28},{A8=4.500},{B1=9.500},{B2=29},{B3=62},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9044570063500},{ID12100=0},{A6=5.370},{B4=1.814},{B7=1.600},{B8=25},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=32.100},{D1=3},{D3=40},{D4=24.000},{E1=120},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E GBO 1/4 -28 UNF OH3 FORM UN-40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=JIS-WN1},{A1=UNF},{A24= 1/4},{A5=OH2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9044570063500.dxf},{ID10003=9044570063500.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4457 - JIS-WN1 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4457 6.350
Identifizierende Bestellnummer
4457 6.350
4457 6.350
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E GBO 1/4 -28 UNF OH3 FORM UN-40
HSS-E GBO 1/4 -28 UNF OH3 FORM UN-40
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
JIS-WN1
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
Inch
Gewindenummer
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
Gewindesteigung
0.907
0.907
mm
Gangzahl je Inch
28
28
Gewindetoleranzklasse
OH2
OH2
Schlüsselweite
4.500
4.500
mm
Gewindeschneidteillänge
9.500
9.500
mm
Nutzlänge
29
29
mm
Gesamtlänge
62
62
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型