444281603
Molex
PCB Headers
3.00mm
Micro-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_00mm/micro_fit_bmi/44428.prj},{NB=444281603},{SHA256=EAEKKhhNoMBv0dokR5iWa5u0oh6ejiSpvFMhqQKTx7Q=},{INAME=01960__444281603},{PN=444281603},{DESC=Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 16 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating},{CIRCUITS=16},{CURRENT=8.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 85
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44428
Bill of material
444281603
Part Number
444281603
444281603
Description
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 16 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 16 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating
Circuits
16
16
Maximum Current
8.5
A
Material - Plating Mating
Gold
Gold
Number of Rows
2
Orientation
Right Angle
Termination Interface
Through Hole
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성