??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
44016 - LS-SE 250K
Stückliste
44016
LS-SE 250K
Artikelnummer des Herstellers
44016
Kurzbeschreibung
LS-SE 250K
EAN
4047526044015
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
63 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
Gesamthöhe
305 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
10.086 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models