??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
44 Series - Load Capacity 300-1,050 Lbs. Each Caster
Bill of material
1406-4x2
Part Number
1406-4x2
Series
44 Series
Mounting Options
Wheel Dia.
Дюйм
Plate Size
4 1/2" x 3 7/8"
Bolt Hole Spacing
3" to 3 5/8" x 2 5/8" to 3"
Mounting Bolt Dia.
5/16 Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Tread Type
Wheel Bearing
Caster Brake
Swivel Lock
Load Height
5 5/8 Дюйм
Swivel Rad.
3 3/4 Дюйм
Capacity
700 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей