4375 7.938
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4375.prj},{NB=4375 7.938},{J21=4375 7.938},{A22=0.312},{A23=MIN},{A3=1.411},{A4=18},{A8=6.050},{B1=14},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.077},{D7=0.030},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9043750079380},{ID12100=0},{A6=6.410},{B4=2.117},{B7=2.555},{B8=31},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=48.000},{D1=3},{D3=15},{D4=93.800},{E1=90},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=TICN IC TAP},{J22=PMHSSE C-KZ-GBO 5/16-18UNC DIN/ANSI HK15},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 371},{A1=UNC},{A24= 5/16},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00802115h$09},{J61=ZYL21F8077,000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9043750079380.dxf},{ID10003=9043750079380.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4375 - WN 371 TICN IC TAP
Bill of material
4375 7.938
Identifizierende Bestellnummer
4375 7.938
4375 7.938
Produktbeschreibung
TICN IC TAP
Produktbezeichnung
PMHSSE C-KZ-GBO 5/16-18UNC DIN/ANSI HK15
PMHSSE C-KZ-GBO 5/16-18UNC DIN/ANSI HK15
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
WN 371
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
0.312
0.312
Inch
Gewindenummer
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/16
5/16
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
Gangzahl je Inch
18
18
Gewindetoleranzklasse
2BX
Schlüsselweite
6.050
6.050
mm
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.077
8.077
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.030
0.030
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
E
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802115h$09
ZYL00802115h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8077,000h$09
ZYL21F8077,000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型