??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
434MB-FHU
Bill of material
434MB-FHU 75
Order number
434MB-FHU 75
Diameter of wheel
75 mm
Width of wheel
32 mm
Width of boss
37 mm
Diameter of Hole
8.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей