??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42799 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Bill of material
42779-99560
Order No.
42779-99560
version
without rotation lock
diameter
99
diameter
0
Height
56 mm
Height
39 mm
Height
11.3 mm
Height
26 mm
Length
30 mm
thread
M4X10.5 mm
thread
M6 mm
thread
M5 mm
Operating
6 bar
Retraction force
18 kN
Approx. weight
2.5000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495941332
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models