??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
42796 - Couvercle pour module de serrage
Nomenclature
42796-138
Référence
42796-138
Dimensions
voir schéma
Poids environ
0.4499 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495491370
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés