??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42784 - UNILOCK manual clamping module
Bill of material
42784-1605050
Order No.
42784-1605050
Breite
85 mm
Breite
25 mm
Breite
24.75 mm
Breite
16.5 mm
Durchmesser
12 mm
Durchmesser
30 mm
Durchmesser
13 mm
Durchmesser
17 mm
height
50 mm
height
6.5 mm
height
30 mm
height
12 mm
Length
125 mm
distance
100 mm
Length
23.3 mm
width across flats
6 mm
Approx. weight
3.0000 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495491356
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models