??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42784 - Ruční upínací modul UNILOCK
Kusovník
42784-1605050
Objednací číslo
42784-1605050
Breite
85 mm
Breite
25 mm
Breite
24.75 mm
Breite
16.5 mm
Durchmesser
12 mm
Durchmesser
30 mm
Durchmesser
13 mm
Durchmesser
17 mm
Výška
50 mm
Výška
6.5 mm
Výška
30 mm
Výška
12 mm
Délka
125 mm
Vzdálenost
100 mm
Délka
23.3 mm
Otvor klíče
6 mm
Hmotnost cca
3.0000 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495491356
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model