??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42784 - Ręczne moduły mocujące UNILOCK
Lista materiałowa
42784-1605050
Nr zamówienia
42784-1605050
Breite
85 mm
Breite
25 mm
Breite
24.75 mm
Breite
16.5 mm
Durchmesser
12 mm
Durchmesser
30 mm
Durchmesser
13 mm
Durchmesser
17 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość
6.5 mm
Wysokość
30 mm
Wysokość
12 mm
Długość
125 mm
Odstęp
100 mm
Długość
23.3 mm
Rozwartość klucza
6 mm
Ciężar ok.
3.0000 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495491356
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD