??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42780-15 - UNILOCK upínací modul ESM 176
Kusovník
42780-15-176390
Objednací číslo
42780-15-176390
Provedení
bez pojistky proti protočení
Průměr
176
Průměr
138
Výška
39 mm
Výška
20.8 mm
Hmotnost cca
7.8500 kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Informace
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495441955
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model