??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42780-15 - UNILOCK clamping module ESM 176
Bill of material
42780-15-176390
Order No.
42780-15-176390
version
without rotation lock
Diameter
176
Diameter
138
height
39 mm
height
20.8 mm
Approx. weight
7.8500 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495441955
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models