??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42780-10 - UNILOCK clamping module ESM 138-C
Bill of material
42780-10-138390
Order No.
42780-10-138390
version
without rotation lock
diameter
138
diameter
110
Height
39 mm
Height
16.7 mm
Operating
6 bar
Retraction force
25 kN
Approx. weight
4.3000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495441979
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models