국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4263 9.520
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_4263.prj},{NB=4263 9.520},{J21=4263 9.520},{A1=9.525},{B2=25.500},{B3=37.000},{B5=63.500},{B71=63.500},{C4=32.000},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=5},{F22=5},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.058},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9042630095200},{ID12100=0},{B4=31.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=31.500},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VH FIRE FRA-SH RF1 SF 45°WN-USA 5S TLG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9042630095200.dxf},{ID10003=9042630095200.stp},{ID10004=9042630095200_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4263 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
4263 9.520
Identifizierende Bestellnummer
4263 9.520
4263 9.520
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
Produktbezeichnung
VH FIRE FRA-SH RF1 SF 45°WN-USA 5S TLG
VH FIRE FRA-SH RF1 SF 45°WN-USA 5S TLG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
9.525
9.525
mm
Schneidenlänge, max.
25.500
25.500
mm
Kraglänge
37.000
37.000
mm
Gesamtlänge
63.500
63.500
mm
Funktionslänge
63.500
63.500
mm
Schaftlänge
32.000
32.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
375
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525
9.525
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
5
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
5
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
45
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
45
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.058
0.058
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
ZYL03750125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
ZYL01R3750h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성