4262 9.520
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_4262.prj},{NB=4262 9.520},{J21=4262 9.520},{A1=9.525},{B2=44.500},{B3=58.000},{B5=101.600},{B71=101.600},{C4=49.100},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.087},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9042620095200},{ID12100=0},{B4=52.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=45.000},{G2=0.300},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VH NANOA FRA-4S RF1 VA/NF35° WN-USA<>TLG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9042620095200.dxf},{ID10003=9042620095200.stp},{ID10004=9042620095200_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4262 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
4262 9.520
Identifizierende Bestellnummer
4262 9.520
4262 9.520
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VH NANOA FRA-4S RF1 VA/NF35° WN-USA<>TLG
VH NANOA FRA-4S RF1 VA/NF35° WN-USA<>TLG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
9.525
9.525
mm
Schneidenlänge, max.
44.500
44.500
mm
Kraglänge
58.000
58.000
mm
Gesamtlänge
101.600
101.600
mm
Funktionslänge
101.600
101.600
mm
Schaftlänge
49.100
49.100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
375
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525
9.525
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Seitenspanwinkel
35
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
35
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.087
0.087
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
ZYL03750125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
ZYL01R3750h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성