??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4252031 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss AP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (30m)
Stückliste
4252031(300)
CNSORDERNO
4252031
Detaillierungsgrad
Kurzbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, 4xF, LC/APC DX, L=30m, Zul. unten
Langbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA, AP, 4xF, LC/APC DX, L=30m, Zul. unten, spleißfertig, shutter, LC/APC Pigtail
Internationale Artikelnummer
4013456579774
Artikelnummer des Herstellers
4252031
Name des Herstellers
KAISER
Herstellertypbezeichnung
4252031
Aufputzmontage
true
Unterputzmontage
false
Kanaleinbau
false
Bodentank/Unterflurmontage
false
Befestigungsart
Schraube
Mit Buchse/Kupplung
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
Steckverbindertyp
LC-Duplex
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9003
Zentralplatte
false
Mit Abdeckrahmen
false
Mit Textfeld
false
Kabelzugentlastung
true
Wickelvorrat
true
Auslassrichtung
nach unten
Staubschutz
Shutter
Gerätebreite
81 mm
Gerätetiefe
16.0 mm
Gerätehöhe
81 mm
NO_CU_PER_OU
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Herstellerland
PT
Zolltarifnummer
85367000
Bestelleinheit
C62
Inhaltseinheit
Stück
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen