??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4252009 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss AP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (25m)
Bill of material
4252009(300)
CNSORDERNO
4252009
Level of Details
Short description
Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, 2xF, LC/APC DX, L=25m, Zul. innen
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA, AP, 2xF, LC/APC DX, L=25m, Zul. innen, spleißfertig, shutter, LC/APC Pigtail
International product number
4013456579309
Product number of the Manufacturer
4252009
Manufacturer Name
KAISER
Manufacturer Type Description
4252009
Aufputzmontage
true
Unterputzmontage
false
Kanaleinbau
false
Bodentank/Unterflurmontage
false
Fastening type
Schraube
Mit Buchse/Kupplung
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
2
Steckverbindertyp
LC-Duplex
Colour
weiß
RAL-Nummer
9003
Zentralplatte
false
Mit Abdeckrahmen
false
Mit Textfeld
false
Kabelzugentlastung
true
Wickelvorrat
true
Auslassrichtung
nach unten
Staubschutz
Shutter
Gerätebreite
81 mm
Gerätetiefe
16.0 mm
Gerätehöhe
81 mm
NO_CU_PER_OU
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Country of origin
PT
Customs tariff number
85367000
Order Unit
C62
Content Unit
Stück
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models