??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4250012 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss UP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (10m)
Bill of material
4250012(300)
CNSORDERNO
4250012
Level of Details
mm
Short description
Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 4xF, LC/APC QD, CSS, L=10m
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA, UP, 4xF, LC/APC QD, CSS, L=10m, spleißfertig, Shutter, LC/APC Pigtail
International product number
4013456579996
Product number of the Manufacturer
4250012
Manufacturer Name
KAISER
Manufacturer Type Description
4250012
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
true
Fastening type
Schraube
Mit Buchse/Kupplung
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
Steckverbindertyp
LC-Quad
Colour
weiß
RAL-Nummer
9003
Zentralplatte
false
Mit Abdeckrahmen
false
Mit Textfeld
false
Kabelzugentlastung
true
Wickelvorrat
true
Auslassrichtung
abgewinkelt
Staubschutz
Shutter
Gerätebreite
71 mm
Gerätetiefe
35.8 mm
Gerätehöhe
71 mm
NO_CU_PER_OU
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Country of origin
DE
Customs tariff number
85367000
Order Unit
C62
Content Unit
Stück
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models