??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42219 - UNILOCK clamping pin system size 50 mm
Bill of material
42219-125180510
Order No.
Form
thread
M10 mm
Diameter
18 mm
Diameter
16.50 mm
Diameter
9 mm
height
5 mm
distance
5 mm
Width across flats
8 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models