??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42216 - UNILOCK 5-axis basic module double clamp system size 50 mm
Bill of material
42216-000750
Order No.
42216-000750
Position
Durchmesser
50 mm
Height
75 mm
Width across flats
4 mm
Haltekraft F kN
10 kN
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
Approx. weight
0.8510 kg
Description
Information
Infotext
Technical advice
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495489926
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models