??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42215 - UNILOCK 5-axis basic module system size 50 mm
Bill of material
42215-12050601
Order No.
42215-12050601
Position
Form
B
version
With rotation lock
diameter
50 mm
Height
50 mm
Width across flats
4 mm
Holding force F kN
10 kN
Tightening torque max. Nm
10 Nm
Approx. weight
0.8759 kg
Description
Information
Infotext
Technical advice
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495489902
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models