??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42209 - UNILOCK clamping pin with through hole system size 80 mm
Bill of material
42209-140250516
Order No.
Form
Diameter
25 mm
thread
16.5 mm
height
5 mm
Tightening torque max. Nm
120 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technische Hiwneise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models