??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42208 - UNILOCK clamping pin size 80 mm
Bill of material
42208-240180512
Order No.
Form
Diameter
mm
thread
mm
Diameter
kg
Diameter
mm
height
5 mm
depth
mm
Width across flats
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models