??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42208-10 - UNILOCK dovetail clamping bolts system size 80 mm
Bill of material
42208-10-140320308
Bestellnummer
Form
Durchmesser
39.5 mm
Durchmesser
32 mm
Durchmesser
18.5 kg
Höhe
35 mm
Höhe
3.2 mm
Höhe
3.3 mm
Höhe
3.5 mm
Schlüsselweite
8 mm
Gewicht ca.
0.2600 kg
Beschreibung
정보
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
Höhe
5 mm
Tiefe
12.5 mm
XA
9.000 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드