??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42208-05 - UNILOCK compensation clamping bolt system size 80 mm
Bill of material
42208-05-1402503101
Bestellnummer
Form
Durchmesser
39.5 mm
Durchmesser
25 mm
Geinde
M10 mm
Höhe
35.1 mm
Höhe
14 mm
Höhe
2.9 mm
Höhe
3.5 mm
Höhe
18 mm
Höhe
23 mm
Gewicht ca.
0.3000 kg
Beschreibung
Информация
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
Durchmesser
25 mm
Gewinde
M16 mm
Durchmesser
18.5 kg
Durchmesser
14.2 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
12.5 mm
Schlüsselweite
17 mm
XA
9.000 mm
PPATH
42208-05_schb.prj
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели