국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
420 16.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_420.prj},{NB=420 16.000},{J21=420 16.000},{A11=16},{B3=135},{B4=130.000},{B5=210},{B6=30},{B71=135},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=8},{H21=0},{H22=0},{D7=0.295},{BLD=1},{ID12000=9004200160000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{D8=1},{D9=0},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 16,000 WN 38RN MKSTIR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 38},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004200160000.dxf},{ID10003=9004200160000.stp},{ID10004=9004200160000_prop.xml},{ID10005=A_9004200160000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=STIRN-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-04},{ID12009=KODRAR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
420 - WN 38 STIRN-REIBAHLE
Bill of material
420 16.000
Identifizierende Bestellnummer
420 16.000
420 16.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE 16,000 WN 38RN MKSTIR
HSS-E MA,-REIBAHLE 16,000 WN 38RN MKSTIR
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
WN 38
Schneidendurchmesser min.
16
16
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
135
135
mm
Nutzlänge
130.000
130.000
mm
Gesamtlänge
210
210
mm
Schneidenlänge max.
30
30
mm
Funktionslänge
135
135
mm
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
20
20
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.295
0.295
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085
MKG00202085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성