47.000.42.2.0/050/028/0000/5.0.0
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 47 - ISO 6020/1
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/hydraul_zyl/47er/47.00x.42.2.x.prj},{NB=47.000.42.2.0/050/028/0000/5.0.0(0)},{DKO=50},{MMK=28.000},{MMG=36.000},{KK=20.000},{KKI=18.160},{EEE=20.960},{EEI=18.630},{D1=65.000},{D=95.000},{B=60.000},{BA=60.000},{FC=126.000},{FB=11.000},{NF=20.000},{MF=20.000},{ZF=225.000},{PJ=205.000},{ZP=225.000},{L1=42.000},{A=28.000},{VA=4.000},{VE=24.000},{L4=72.000},{L5=128.000},{L6=14.000},{UF=140.000},{E=100.000},{L16=22.000},{L22=18.000},{L24=22.000},{L25=63.000},{SW1K=22.000},{SW1G=30.000},{DW=25.000},{X1K=26.000},{X2K=9.000},{X3K=15.000},{X1G=34.000},{X2G=9.000},{X3G=15.000},{X4=3.000},{X5=1.000},{X6=20.000},{X7=17.800},{X8=17.700},{X9=4.000},{NDR=8.000},{GL=13.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
42 - Rechteckflansch hinten
Bill of material
47.000.42.2.0/050/028/0000/5.0.0
Kolben-Ø
50
50
mm
Stangendurchmesser
28
36
28
36
mm
Kolbenstangen-Ausführung vorne
Aussengewinde
Gelenkauge
Aussengewinde
Gelenkauge
mm
Dämpfung
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
mm
Hub: Knicklänge beachten
mm
값 입력 HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
cm
inch
ft
확인
Dargestellter Hub
mm
Kolbenabdichtung
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
mm
Kolbenstangenabdichtung
PU-Nutringe
Nutring/NBR
Nutring/Viton
PU-Nutringe
Nutring/NBR
Nutring/Viton
mm
Hydraulik-Anschlüsse
Withworth-Rohrgewinde
Metr. ISO-Gewinde
UNF-Gewinde
Flanschanschluss
Withworth-Rohrgewinde
Metr. ISO-Gewinde
UNF-Gewinde
Flanschanschluss
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성