국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
419 5.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_419.prj},{NB=419 5.000},{J21=419 5.000},{A11=5.000},{B3=58},{B4=53},{B5=86},{B6=20},{C4=33},{C12=1},{C2=50},{C3=5.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.015},{BLD=1},{ID12000=9004190050000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.030},{D8=1},{D9=0},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 5,000 WN 37RN ZYLSTIR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 37},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00500105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004190050000.dxf},{ID10003=9004190050000.stp},{ID10004=9004190050000_prop.xml},{ID10005=A_9004190050000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=STIRN-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-04},{ID12009=KODRAR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
419 - WN 37 STIRN-REIBAHLE
Bill of material
419 5.000
Identifizierende Bestellnummer
419 5.000
419 5.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE 5,000 WN 37RN ZYLSTIR
HSS-E MA,-REIBAHLE 5,000 WN 37RN ZYLSTIR
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
WN 37
Schneidendurchmesser min.
5.000
5.000
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
58
58
mm
Nutzlänge
53
53
mm
Gesamtlänge
86
86
mm
Schneidenlänge max.
20
20
mm
Schaftlänge
33
33
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
50
50
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.015
0.015
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00500105
ZYL00500105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성