국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
414 19.000
Gühring
Reiben
Stiftloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_pinhole/catalog_414.prj},{NB=414 19.000},{J21=414 19.000},{A11=19.000},{B3=167.000},{B5=261},{B6=145},{B71=141},{C4=99.000},{C12=20},{C2=30},{D1=5},{H21=0},{H22=0},{D7=0.486},{BLD=2},{ID12000=9004140190000},{ID12100=0},{B8=58},{C14=8},{C15=5},{D3=25},{D8=0},{D9=0},{E1=5.725},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS NIETLOCHREIBAHLE 19,000 DIN311 RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 311},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS},{H5=NITRIERT},{J6=MKG00302085},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004140190000.dxf},{ID10003=9004140190000.stp},{ID10004=9004140190000_prop.xml},{ID10005=A_9004140190000.xml},{ID11001=HSS},{ID11002=NITRIERT},{ID12001=NIETLOCHREIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-04}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
414 - DIN 311 NIETLOCHREIBAHLE
Bill of material
414 19.000
Identifizierende Bestellnummer
414 19.000
414 19.000
Produktbezeichnung
HSS NIETLOCHREIBAHLE 19,000 DIN311 RN MK
HSS NIETLOCHREIBAHLE 19,000 DIN311 RN MK
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN 311
Schneidendurchmesser min.
19.000
19.000
mm
Kraglänge
167.000
167.000
mm
Gesamtlänge
261
261
mm
Schneidenlänge max.
145
145
mm
Funktionslänge
141
141
mm
Schaftlänge
99.000
99.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
30
30
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
5
5
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NITRIERT
Masse (Gewicht)
0.486
0.486
kg
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00302085
MKG00302085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성