??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FOR Fittings
Descrizione
413008 - FLANGIA A "L" ORIENTABILE MASCHI JIC CONO 37° - SAE 3000 PSI
Lista materiale
A413008-1920
Codice
A413008-1920
Filetto
1"1/16-12 UN-2A
A
47,63 mm
B
22,23 mm
I
52 mm
I1
60 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD