??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
41125 - Inserts for step jaw
Bill of material
41125-125117
Order No.
Form
width
17 mm
width
11 mm
height
9.2 mm
Length
mm
suitable to
suitable to
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models