??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41090 - Plaque à rainures en T
Nomenclature
41090-14063400
Référence
41090-14063400
Modèle
Rainures de 14 / Pas de rainures 63
Poids environ
21.1350 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495488998
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés